Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager

Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager

Zweireihige vollrollige SKF Zylinderrollenlager sind mit vielen Rollen bestückt, da kein Käfig vorhanden ist.

Das SKF Standardsortiment umfasst:

  • drei offene Lager:
  • abgedichtete Lager der Bauform NNF (Bild 4)

Lagereigenschaften

  • Hohe Tragfähigkeit
    Durch die sehr große Anzahl von Rollen und der zweiten Rollenreihe sind die zweireihigen Lager zur Aufnahme sehr hoher Radialbelastungen geeignet.
  • Hohe Steifigkeit
    Die erhöhte Rollenzahl erhöht auch die radiale Steifigkeit.
  • Lange Gebrauchsdauer
SKF logo