Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und die gebräuchlichen Zusatzzeichen für vierreihige Zylinderrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system
NNUD 6056 ECMAS/P53Hierin sind:NNUD 6056 =
EC =
MAS =
P53 =
Für zweireihige Zylinderrollenlager werden neben der Lagerbezeichnung unter Ausführungsvarianten noch Kennzeichen für die Konstruktionsmerkmale des jeweiligen Lagers in der Produkttabellen angegeben, die vor allem bei Zeichnungslagern, nicht Teil der Lagerbezeichnung aber dennoch der Ausführungsvariante (→ Ausführungsvarianten).
Test Designation 1Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2Basiskennzeichen
NNUDVierreihiges Zylinderrollenlager basierend auf zwei zweireihigen Lagern der Bauform NNU
Angaben über die Reihenbezeichnung siehe Tabelle 1 oder Nummer der Konstruktionszeichnung

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
A, B, C, D, EAbweichende oder geänderte innere Konstruktion. Kombinationen dieser Buchstaben sind möglich, z.B. DC. Die Bedeutung der Zeichen ist stets an das betreffende Lager gebunden und muss der Zeichnung entnommen werden.
ECOptimierte innere Konstruktion; mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührungsverhältnisse

Test Designation 4Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Sprengringnut, usw.)
GSchraubenförmige Nut in der Bohrung
KKegelige Bohrung, Kegel 01:12
K30Kegelige Bohrung, Kegel 01:30:00

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
FAFensterkäfig aus Stahl, außenringgeführt
EMassivkäfig aus Messing, rollengeführt
MA(S)Fensterkäfig aus Messing, außenringgeführt (mit Schmiernuten in Führungsflächen)

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HA1Einsatzgehärtete Innen- und Außenringe
HA2Einsatzgehärteter Außenring
HA3Einsatzgehärteter Innenring
HA4Einsatzgehärtete Innen- und Außenringe und Rollen
HA5Einsatzgehärtete Rollen
HA6Einsatzgehärtete Außenringe und Rollen
HA7Einsatzgehärtete Innenringe und Rollen
HB1Bainitgehärteter Innen- und Außenring
HB2Bainitgehärtete Außenringe
HB3Bainitgehärtete Innenringe

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
CNNormale Radialluft, wird normalerweise nur verwendet im Zusammenhang mit einem weiteren Buchstaben, der eine eingeengte bzw. verschobene Lagerluft kennzeichnet.
  • H = Auf die obere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • L = Auf die untere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • M = Auf die beiden mittleren Viertel der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • P = Auf die obere Hälfte der angegebenen Luftklasse und die untere Hälfte der nachfolgenden Luftklasse verschobene Lagerluft
Die Kennbuchstaben H, L und M werden auch mit den Lagerluftklassen C2, C3, C4 und C5 verwendet, z.B. C2H.
C2Radiale Lagerluft kleiner als Normal
C3Radiale Lagerluft größer als Normal
C4Radiale Lagerluft größer als C3
C5Radiale Lagerluft größer als C4
P5Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse 5
P6Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse 6
P53P5 + C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager (k. A.)

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung
S1Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis ≤ 200 °C
S2Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis ≤ 250 °C

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung
W20Schmierlöcher in den Außenringen
W33Umfangsnut und Schmierlöcher in den Außenringen

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
VA907Radial-Wellendichtringe auf beiden Seiten des Lagers
VJ202Zwei zu einem Lagersatz zusammengepassten zweireihigen Lager
SKF logo