Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen der meisten SKF Wälzlager folgen einem festgelegten Bezeichnungssystem und können nur aus der Basisbezeichnung oder zusätzlich aus einem oder mehreren Vor- bzw. Nachsetzzeichen bestehen (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Beispiel und gebräuchliche Zusatzzeichen für Hochleistungs-Zylinderrollenlager sind nachstehend aufgeführt.

Beispiel

NCF 2340 ECJB/PEXHierin sindNCF 2340 =
EC =
JB =
PEX =
Test Designation 1Vorsetzzeichen
LFreier Innen- oder Außenring eines nicht selbsthaltenden Lagers
R
Innen- oder Außenring mit Rollenkranz eines nicht selbsthaltenden Lagers

Test Designation 2Basiskennzeichen
In der Tabelle 1

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
ECOptimierte innere Konstruktion; mehr und/oder größere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührungsverhältnisse

Test Designation 4Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.) (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung
JAFensterkäfig aus Stahlblech, außenringgeführt
JB
Fensterkäfig aus Stahlblech, innenringgeführt
MHFensterkäfig aus Messing, innenringgeführt

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
L4BLagerringe und Rollen mit spezieller Oberflächenbehandlung
L5BRollen mit spezieller Oberflächenbehandlung
L7BInnenring und Rollen mit spezieller Oberflächenbehandlung

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
CNNormale Radialluft, wird normalerweise nur verwendet im Zusammenhang mit einem weiteren Buchstaben, der eine eingeengte bzw. verschobene Lagerluft kennzeichnet.
  • H = Auf die obere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • L = Auf die untere Hälfte der Luftklasse eingeengte Lagerluft
  • M = Auf die beiden mittleren Viertel der Luftklasse eingeengte Lagerluft
Die Kennbuchstaben H, L und M werden auch mit den Lagerluftklassen C2, C3, C4 und C5 verwendet, z.B. C2H.
C2Radiale Lagerluft kleiner als Normal
C3Radiale Lagerluft größer als Normal
C4Radiale Lagerluft größer als C3
C5Radiale Lagerluft größer als C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager
DRZwei zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager
TRDrei zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager
QRVier zu einem Lagersatz zusammengepasste Lager

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung
S1Lagerringe maßstabilisiert für Betriebstemperaturen bis ≤ 200 °C

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
PEX
Lager der SKF Explorer Leistungsklasse, die auch als Lager der Grundausführung zur Verfügung stehen
SKF logo