Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einbau

Bei Hochleistungs-Zylinderrollenlagern der Baureihen NCF .. ECJB und NJF .. ECJA können die Käfige aufgrund ihrer Konstruktion und Anordnung die Rollen nicht gegen Herausfallen sichern, wenn diese Lager zerlegt werden. SKF empfiehlt diese Hochleistungs-Zylinderrollenlager beim Einbau wie selbsthaltende vollrollige Zylinderrollenlager zu handhaben.
Müssen Innen- und Außenring getrennt eingebaut werden, sind die Rollen mithilfe einer Montagehülse (Bild 1) bzw. einem Halteband (Bild 2) gegen Herausfallen zu sichern.
SKF logo