Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zylinderrollenlager

Einreihige Zylinderrollenlager
SKF fertigt Zylinderrollenlager in vielen Bauformen, Maßreihen und Größen. Die hauptsächlichen Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern sind:
  • die Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier)
  • die Art des Käfigs (mit, ohne oder in Sonderausführung)
    • Lager mit Käfig lassen bei hohen Belastungen noch hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen zu.
    • Lager ohne Käfig, also die vollrolligen Lager, sind aufgrund der vielen Rollen sehr hoch belastbar, lassen aber nur moderate Drehzahlen zu.
    • SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager weisen die hohe Belastbarkeit von vollrolligen Lagern auf, lassen aber die bei Lagern mit Käfig möglichen hohen Drehzahlen zu.
  • die Anzahl und Anordnung der festen Borde bzw. der losen Bordscheiben am Innen- und Außenring


Lagereigenschaften

  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hohe Steifigkeit
  • Ausgleich von axialen Verschiebungen (Bild 1)
    Ausgenommen Lager mit Borden bzw. losen Bordscheiben am Innen- wie auch am Außenring.
  • Geringe Lagerreibung
    Die besondere Gestaltung der „offenen Halteborde" (Bild 2) und der Rollenstirnflächen bewirkt eine verbesserte Schmierung und damit eine geringe Reibung und eine höhere axiale Tragfähigkeit.
  • Lange Gebrauchsdauer
    Das logarithmische Kontaktprofil verringert Spannungen an den Rolle/Laufbahn-Kontaktstellen (Bild 3) und damit auch die Empfindlichkeit gegenüber Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen.
  • Höhere Betriebszuverlässigkeit
    Die verfeinerte Oberflächenbeschaffenheit der Laufbahnen auf den Lagerringen und Rollen fördert die Bildung eines „hydrodynamischen Schmierfilms“.
  • Teilbar und austauschbar
    Alle Lagerteile eines nicht selbsthaltenden SKF Zylinderrollenlagers sind austauschbar (Bild 4). Dadurch werden Ein- und Ausbau sowie Wartungsinspektionen erleichtert.
Zusätzlich zu den hier aufgeführten Zylinderrollenlagern sind unter anderem noch die folgenden Zylinderrollenlager erhältlich: Hierzu gehören unter anderem:
SKF logo