Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

ager mit metrischen Abmessungen

Abmessungsnormen

Hauptabmessungen: ISO 15 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1

Ausgenommen:

  • HJ Winkelringe: ISO 246 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1
  • Ringnuten und Sprengringe ISO 464 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1
  • Haltenuten: ISO 20515 bzw. DIN 616 und DIN 5412-1

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

  • Maßgenauigkeit: Normal
  • Formtoleranz nach P6

Die Liefermöglichkeit von Lager der Reihe NU 10 mit Toleranzen der Klassen P5 oder P6 ist anzufragen.


Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 1, Tabelle 2, Tabelle 3)

Radiale Lagerluft

Weitere Informationen → Lagerluft

  • Normal, C3

Die Verfügbarkeit von Lagern mit kleinerer oder größerer Lagerluft ist anzufragen.


Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4


Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.

Axiale Lagerluft


Richtwerte:

Beim Messen der axialen Lagerluft kann es zum Kippen der Rollen kommen, was zu einer Vergrößerung der axialen Lagerluft führt. Diese entspricht bei den Lagern der:

  • Reihen 10, 18, 19, 2, 3 und 4 ≈ der Radialluft
  • Reihen 22, 23, 29 und 39 ≈ 2/3 der Radialluft

Zulässige Schiefstellungen

  • Bei Lagern der Reihen 10, 12, 18, 19, 2, 3 und 4 ungefähr 4 Winkelminuten
  • bei Lagern der Reihen 20, 22, 23, 29 und 39 ungefähr 3 Winkelminuten

Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.

Die angegebenen Maximalwerte für die Schiefstellung gelten nicht für die Lager der Bauform NUP bzw. der Bauform NJ mit Winkelring HJ.

Zulässige axiale Verschiebbarkeit (Bild 1)

smaxProdukttabelle


Lager mit bordlosem Außenring bzw. mit nur einem festen Bord am Innen- oder Außenring innerhalb bestimmter Grenzen ausgleichen. Da die Verschiebung im Lager stattfindet, wird praktisch ein Anstieg der Reibung vermieden.

Lager mit Zollabmessungen

Abmessungsnormen

Hauptabmessungen: BS 292-2

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal


Werte: BS 292-2 (Tabelle 8)

Radiale Lagerluft

Weitere Informationen → Lagerluft

Normal


Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 4)


Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.

Zulässige Schiefstellungen

ungefähr 4 Winkelminuten


Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.

Zulässige axiale Verschiebbarkeit (Bild 1)

smaxProdukttabelle


Die Lager können Axialverschiebungen im Lager ausgleichen. Da die Verschiebung im Lager stattfindet, wird praktisch ein Anstieg der Reibung vermieden.

SKF logo