Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gestaltung der Lagerung

Innenring-Bordabstützung

Im Hinblick auf eine gleichmäßige Bordbelastung und eine ausreichende Laufgenauigkeit der Welle sind bei axial belasteten Zylinderrollenlagern die Planlaufgenauigkeit (→ Gesamtplanlauftoleranz) und die Größe der Anlageflächen von wesentlicher Bedeutung.
Es ist von Vorteil, den Durchmesser der Anlagefläche so auszuführen, dass die Innenringborde auf halber Höhe abgestützt werden (Bild 1), da die Borde bereits bei sehr kleinen Schiefstellungen schädlichen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt werden können.

Der empfohlene Durchmesser für die Wellenschulter ergibt sich aus:

das = 0,5 (d1 + F)

Hierin sind
das
empfohlener Durchmesser der Wellenschulter [mm]
d1
Innenring-Borddurchmesser [mm] (→ Produkttabelle)
F
Innenring-Laufbahndurchmesser [mm] (→ Produkttabelle)
SKF logo