Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausführungsvarianten

Gängige Ausführungen

Nachstehend sind die gängigsten Ausführungen einreihiger Zylinderrollenlager aufgeführt.

Lager der Bauformen NU (Bild 1)

  • haben zwei feste Borde am Außenring und einen bordlosen Innenring
  • lassen zwischen Welle und Gehäuse Axialverschiebungen innerhalb des Lagers in beiden Richtungen zu
  • können mit einem geeigneten Winkelring verwendet werden, um das Lager in axialer Richtung zu stabilisieren (→ Geeignete Winkelringe)

Lager der Bauform N (Bild 2)

  • haben zwei feste Borde am Innenring und einen bordlosen Außenring
  • lassen zwischen Welle und Gehäuse Axialverschiebungen innerhalb des Lagers in beiden Richtungen zu

Lager der Bauformen NJ (Bild 3)

  • haben zwei feste Borde am Außenring und einen festen Bord am Innenring
  • lassen zwischen Welle und Gehäuse Axialverschiebungen innerhalb des Lagers in einer Richtung zu
  • können die Welle in einer Richtung axial führen
  • können mit einem geeigneten Winkelring verwendet werden, um das Lager in der anderen axialen Richtung zu stabilisieren (→ Geeignete Winkelringe)

Lager der Bauformen NUP (Bild 4)

  • haben zwei feste Borde am Außenring sowie einen festen Bord und eine lose Bordscheibe am Innenring.
  • können die Welle in beiden Richtungen axial führen

Lager mit Zollabmessungen

Die Bauform der SKF Lager mit Zollabmessungen der Reihen CRL und CRM (→ Produkttabelle) entspricht der metrischen Bauform N (Bild 2). Sie sind hauptsächlich für den Ersatzteilmarkt vorgesehen, daher empfiehlt SKF, diese Inch Lager nach Möglichkeit nicht für neue Lageranordnungen zu verwenden.

Geeignete Winkelringe

  • können in Verbindung mit der Bauform NU Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, d. h. die Welle in einer Richtung führen (Bild 5)
    Der Einbau von Standard-Winkelringen an beiden Seiten des Lagers wird nicht empfohlen, da dies zur axialen Verspannung der Rollen führen kann.
  • können in Verbindung mit der Bauform NJ Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen, d. h. die Welle in beiden Richtungen führen (Bild 6).
  • bestehen aus Chromstahl
  • sind gehärtet und geschliffen
  • haben einen maximalen Planlauf der Seitenflächen, der den SKF Normaltoleranzen für das jeweilige Lager entspricht
  • tragen die Bezeichnung HJ gefolgt von den Kennziffern für die Maßreihe und Größe des passenden Lagers
  • sind gemäß der Produkttabelle erhältlich
  • müssen separat bestellt werden

Der Einsatz von Winkelringen kann unter anderem in den folgenden Fällen von Vorteil sein:

  • wenn Lager der Bauformen NJ oder NUP, die die Welle in einer bzw. beiden Richtungen führen können, nicht zur Verfügung stehen
  • bei hoch belasteten Festlagerungen mit sehr fester Passung für den Innenring:
    • Mit Lagern der Bauform NJ + HJ lassen sich festere Passungen erzielen, als mit Lagern der Bauform NUP, die einen verkürzten Innenring und eine lose Bordscheibe haben.
  • zur Vereinfachung der Konstruktion und/oder des Ein- bzw. Ausbaus
Sonderbauformen

Lager der Bauformen NUB (Bild 7)

  • haben zwei feste Borde am Außenring und einen bordlosen, beidseitig breiter ausgeführten Innenring
  • lassen zwischen Welle und Gehäuse Axialverschiebungen innerhalb des Lagers in beiden Richtungen zu

Lager der Bauformen NJP (Bild 8)

  • haben zwei feste Borde am Außenring sowie eine lose Bordscheibe am Innenring
  • können die Welle in einer Richtung axial führen

Lager der Bauformen NF (Bild 9)

  • haben zwei feste Borde am Innenring und einen festen Bord am Außenring
  • können die Welle in einer Richtung axial führen

Lager der Bauformen NP (Bild 10)

  • haben zwei feste Borde am Innenring sowie einen festen Bord und eine lose Bordscheibe am Außenring
  • können die Welle in beiden Richtungen axial führen
Sonstige Varianten

Lager ohne Innen- oder Außenring

  • sind verfügbar basierend auf:
    • Bauform NU ohne Innenring (Baureihe RNU, Bild 11)
      → erlauben einen größeren Wellendurchmesser, wodurch die Welle stärker und somit steifer ausgeführt werden kann
      → bieten Toleranzgrenzen von Innendurchmesser Fw innerhalb von F6Ⓔ, wenn die Rollen mit der Außenring-Laufbahn Kontakt haben
      → sind für bestimmte Größen in der Produkttabelle aufgelistet
    • Bauform N ohne Außenring (Baureihe RN, Bild 12)
  • lassen zwischen Welle und Gehäuse Axialverschiebungen innerhalb des Lagers zu, begrenzt durch die Breite der Laufbahn:
    • auf der Welle (RNU Lager)
    • im Gehäuse (RN Lager)
  • kommen für Lagerungen infrage, bei denen die Laufbahnen auf der Welle bzw. im Gehäuse gehärtet und geschliffen werden können (→ Laufbahnen auf Wellen und Gehäusen)

Lager mit kegeliger Bohrung (Bild 13)

  • sind mit kegeliger Bohrung (Kegel 1:12, Nachsetzzeichen K) verfügbar
  • haben eine etwas größere Radialluft als die entsprechenden Lager mit zylindrischer Bohrung

Lager mit einer Sprengringnut in dem Außenring (Bild 14)

  • sind durch das Nachsetzzeichen N gekennzeichnet
  • können mittels Sprengring im Gehäuse axial festgelegt werden:
    • um Platz zu sparen
    • um die Einbauzeit zu verkürzen

Lager mit Haltenuten im Außenring (Bild 15)

  • stehen mit einer oder zwei Haltenuten (Nachsetzzeichen N1 oder N2)
    oder mit zwei, um 180 ° versetzten Haltenuten, Nachsetzzeichen N2, in einer Stirnseite des Außenrings zur Verfügung
  • sind geeignet, um Lager mit loser Passung im Gehäuse zu montieren und z. B. den Ein- und Ausbau durchführen zu können
Zusammengepasste Lager
  • sind so kombiniert, dass die Toleranzen für die Querschnittshöhe und die Lagerluft in einem sehr engen Toleranzbereich liegen
    Diese engere Toleranz stellt eine gleichteilige Aufnahme der radialen Lagerbelastung sicher.
  • sind lieferbar als:
    • Sätze mit zwei Lagern (Nachsetzzeichen DR)
    • Sätze mit drei Lagern (Nachsetzzeichen TR)
    • Sätze mit vier Lagern (Nachsetzzeichen QR)
Käfige

Einreihige SKF Zylinderrollenlager werden mit einem der in Tabelle 1 aufgeführten Käfige ausgerüstet.

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitergehende Hinweise bezüglich der Eignung von Käfigen enthalten die Abschnitte Käfige und Käfigwerkstoffe.

SKF logo