Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

Maßnormen
Hauptabmessungen: ISO 104 bzw. DIN 616
Ausgenommen:
  • Lager mit Zollabmessungen und Lager mit Zeichnungsnummer:
    nicht standardisiert
Toleranzen

Weitere
Informationen
→ Toleranzen
Normal
Klasse 5 bei größeren Lagern; Verfügbarkeit ist zu prüfen
Werte: ISO 199 (Tabelle 1) und DIN 620

Ausgenommen Lagerteile (Tabelle 2):
  • Werte (Tabelle 3)
  • Sortentoleranz und Sortenintervall der Rollendurchmesser: ISO 12297 bzw. 103-3
Zulässige SchiefstellungenKeine Schiefstellungen zulässig.
SKF logo