Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Beispiele und die gebräuchlichsten Zusatzzeichen für Axial-Zylinderrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiele

Komplettes Lager
81132 TN
Hierin sind:81132 =
TN =

Lagerteile
K 89438 MHierin sind:K =
89438 =
M =
WS 81230Hierin sind:WS =
81230 =
LS 130170Hierin sind:LS =
130170 =

Gebräuchliche Zusatzzeichen bei Axial-Zylinderrollenlagern


Test Designation 1
Vorsetzzeichen
GS
Gehäusescheibe
K
Axial-Zylinderrollenkranz
WS
Wellenscheibe

Test Designation 2
Basiskennzeichen
Angaben über Reihenbezeichnungen siehe Tabelle 1 oder Nummer der Konstruktionszeichnung
LS..
Universal-Lagerscheibe, die nachfolgenden Ziffern kennzeichnen unverschlüsselt den Bohrungs- und Außendurchmesser

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.) (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung
M
Massivkäfig aus Messing
TN
Glasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HA1Einsatzgehärtete Wellen- und Gehäusescheiben
HB1
Bainitgehärtete Wellen- und Gehäusescheiben

Test Designation 6.2
Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
P5
Maß- und Laufgenauigkeit entsprechend ISO Toleranzklasse P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo