Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausführungen und Varianten

SKF Axial-Zylinderrollenlagern stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung:

  • einreihige Lager der Reihen 811 und 812 (Bild 1),
    die in erster Linie dort Verwendung finden, wo die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager nicht ausreicht.
  • zweireihige Lager der Reihen 893 und 894 (Bild 2)
Einseitig wirkende Lager

Standardmäßig stehen die Axial-Zylinderrollenlager als einseitig wirkende Lager (Bild 1 und Bild 2) zur Verfügung, die Axialbelastungen nur in einer Richtung aufnehmen können.

Zweiseitig wirkende Axial-Nadellager
  • können Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen und die Führung der Welle nach beiden Seiten hin übernehmen
  • bestehen aus zwei Axial-Zylinderrollenkränzen und zwei Wellen- oder Gehäusescheiben und einer Zwischenscheibe
    Je nach Anwendungsfall kann die Zwischenscheibe auf der Welle oder im Gehäuse zentriert werden (Bild 3 und Bild 4).

Die Zwischenscheiben müssen gleiche Oberflächengüte und den gleichen Härtegrad wie Lagerscheiben aufweisen. Sie werden nicht mitgeliefert. SKF stellt auf Anforderung jedoch Werkstoffspezifikationen und Abmessungsempfehlungen zur Verfügung.

Weitere Informationen enthält der Abschnitt Gestaltung der Lagerung.

Axial-Zylinderrollenkränze
  • haben die Reihenbezeichnung K (Bild 5)
  • können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen
  • können mit den Lagerscheiben der Reihen WS, GS und LS kombiniert werden (→ Lagerscheiben
  • kommen für Einbaufälle infrage:
    • bei denen die angrenzenden Stirnflächen auf der Welle und im Gehäuse als Laufbahnen ausgeführt werden können
    • bei denen Lagerungen mit kleinem axialen Platzbedarf gefordert werden
Lagerscheiben

Zusätzlich zu den Axial-Zylinderrollenkränzen sind von SKF auch die Lagerscheiben der Axial-Zylinderrollenlager einzeln lieferbar. Die den Axial-Rollenkränzen zuzuordnenden Lagerscheiben sind in der Produkttabellen angegeben:

Wellenscheiben

  • haben die Reihenbezeichnung WS (Bild 6)
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • haben eine feinbearbeitete Laufbahn
  • haben eine geschliffene Bohrung

Gehäusescheiben

  • haben die Reihenbezeichnung GS (Bild 7)
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • haben eine feinbearbeitete Laufbahn
  • haben eine geschliffene Mantelfläche

SKF empfiehlt den Einsatz dieser Lagerscheiben in Lagerungen, wenn hohe Drehzahlen eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich machen.

Universal-Lagerscheiben der Reihe LS

  • können sowohl als Gehäuse- als auch als Wellenscheiben in Kombination mit Axial-Zylinderrollenkränzen der Reihe 811 eingesetzt werden
  • kommen für Lagerungen infrage, bei denen keine genaue Zentrierung der Scheiben erforderlich ist
  • können eingesetzt werden, wenn nur niedrige Drehzahlen vorliegen

Weitere Informationen über die Universal-Lagerscheiben der Reihe LS enthält der Abschnitt Axial-Nadellager.

Käfige

SKF Axial-Zylinderrollenlager werden mit einem der in Tabelle 1 aufgeführten Käfige ausgerüstet.

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitere Informationen über die Eignung der Lagerkäfige finden Sie unter Käfige.

SKF logo