Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gestaltung der Lagerungen

Tabelle 1 enthält Toleranzempfehlungen für die Gehäusebohrung und den Lagersitz bzw. die Laufbahn auf der Welle von Einstell-Nadellagern mit oder ohne Innenring. Sie gewährleisten eine korrekte Passung und ein geeignetes Betriebsspiel.

Zusätzliche Angaben über die Laufbahnen enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.

Weitere allgemeine Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt Ausführung.

SKF logo