Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einstell-Nadellager

SKF Einstell-Nadellager haben einen Laufbahnring mit kugelig ausgeführter Mantelfläche. Zwischen dem Laufbahnring und einer spanlos geformten Außenhülse aus Stahlblech angeordnete Stützringe aus Kunststoff

Lagereigenschaften

  • Ausgleich von statischen Fluchtungsfehlern
    Einstell-Nadellager gleichen Fluchtungsfehler von bis zu 3 Grad aus.
  • Geringer Querschnitt
    Wenn nur ein sehr begrenzter Einbauraum zur Verfügung steht, bieten Einstell-Nadellager eine kompakte Lösung.
  • Hohe Tragfähigkeit
    Dank ihrer vielen Rollen weisen Einstell-Nadellager eine hohe Tragfähigkeit auf.
SKF logo