Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

Nadel-Schrägkugellager
AbmessungsnormenHauptabmessungen: ISO 15 bzw. DIN 616:2004: 15 – Maßreihe 59, ausgenommen bei den Lagern der Reihe NKIB 59:
  • der einseitig verbreiterte Innenring
  • der etwas größere Bohrungsdurchmesser des engen Teils
Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal, ausgenommen die Breite des kompletten Innenrings der Lager der Reihe

NKIB 59: 0/–0,3 mm
Werte: ISO 492 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 1)

Radiale LagerluftNormal

Die Liefermöglichkeit von Lagern mit Lagerluft C2, C3 oder C4 ist anzufragen.


Werte: ISO 5753-1 bzw. DIN 620-4 (Tabelle 2)

Die Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.

Zulässige SchiefstellungSchiefstellungen der Laufringe verursachen in jedem Fall höhere Laufgeräusche und verkürzen die Gebrauchsdauer.
Nadel-Axial-Kugellager
AbmessungsnormenHauptabmessungen: DIN 5429-1,
mit Ausnahme von:
  • NX und NX .. Z Lagern, die nicht genormt sind
Toleranzen

Weitere
Informationen
→ Toleranzen

  • D: Normal
  • Fw: F6 (Tabelle 3)
  • d: E8 (Tabelle 3)
  • C: 0/–0,25 mm
  • C1 (gilt nur für Reihe NKX): 0/–0,2 mm

Werte:
BetriebsspielLager ohne Innenring

Bereich geringfügig enger als Normal bei Einhaltung der Toleranzempfehlungen (Tabelle 5)

Zulässige SchiefstellungKeine Schiefstellungen zulässig.
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
AbmessungsnormenHauptabmessungen: DIN 5429-1
Toleranzen

Weitere Informationen

→ Toleranzen


Werte:
BetriebsspielLager ohne Innenring

Bereich geringfügig enger als Normal bei Einhaltung der Toleranzempfehlungen (Tabelle 5)

Zulässige SchiefstellungKeine Schiefstellungen zulässig.
SKF logo