Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Nadelkränze

Nadelkranz
SKF Nadelkränze sind eigenständige, einbaufertige Lagerungselemente. In Anwendungsfällen, in denen die Welle wie auch die Gehäusebohrung als Laufbahnen ausgebildet werden können, ermöglichen sie Lagerungen, die geringen radialen Bauraum benötigen.

Lagereigenschaften

  • Geringster Querschnitt unter den Wälzlagern
    Wenn nur ein begrenzter Einbauraum zur Verfügung steht, bieten Nadelkränze eine sehr kompakte Lösung.
  • Hohe Tragfähigkeit
    Aufgrund der sehr großen Anzahl von Nadelrollen weisen die Nadelkränze eine hohe radiale Tragfähigkeit auf.
  • Hohe Steifigkeit
    Aufgrund der sehr großen Anzahl von Nadelrollen ermöglichen Nadelkränze auch Lagerungen mit hoher Steifigkeit.

Ausführungen und Varianten

Lager der Grundausführung (Vorsetzzeichen K)
  • einreihige Ausführung (Bild 1, kein Nachsetzzeichen)
  • zweireihige Ausführung (Bild 2, Nachsetzzeichen ZW)
Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • einfach zu installieren und robust
  • genaue Führung der Nadelrollen in den Käfigtaschen
  • gute Laufeigenschaften
Weitere Nadelkränze

Geschlitzte Nadelkränze kommen unter anderem für Lagerungen mit in die Welle eingestochener Laufbahn (Bild 3) infrage.

Für die Pleuellagerungen von Verbrennungsmotoren und Kompressoren werden spezielle Nadelkränze für Kolbenbolzenlagerungen (Bild 4) und Kurbelzapfenlagerungen (Bild 5) verwendet. Sie sorgen auch bei hohen Beschleunigungen, hohen Temperaturen oder ungünstigen Kräfte- und Schmierungsverhältnissen für einen sicheren Betrieb.

Ausführliche Angaben über die auf Anfrage erhältlichen weiteren Größen und Sonderausführungen sind bei SKF anzufragen.

Käfige

Einreihige SKF Nadelkränze werden mit einem der in Tabelle 1 aufgeführten Käfige ausgerüstet.

Die zweireihigen Nadelkränze haben einen Doppelfensterkäfig (Bild 2).

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitere Informationen über die Eignung der Käfige finden Sie unter Käfige.

SKF logo