Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Nadellager-Einzelteile

Nadellager-Innenringe

Nadellager-Innenring

Nadellager-Innenringe sind auch lose lieferbar. Ihr Einsatz ist dort von Vorteil, wo Nadelkränze, Nadelhülsen oder Nadelbüchsen eingesetzt werden, die Welle aber nicht gehärtet und geschliffen werden kann.
Nadellager-Innenringe stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung:

  • Innenringe der Reihe IR (Bild 1)
    • mit oder ohne Schmierbohrung
    • mit oder ohne Bearbeitungszugabe
  • Innenringe der Reihe LR (Bild 2)

Beide Innenring-Reihen

  • stehen in mehreren Breiten je Bohrungsdurchmesser zur Verfügung
  • lassen zwischen Welle und Gehäuse größere Axialverschiebungen zu als Innenringe mit Standardbreite
    • ergeben ideale Anlaufflächen für die Lippen von Berührungsdichtungen (Bild 3)
  • sind (egal ob sie mit fester oder loser Passung auf der Welle angeordnet sind) auf der Welle nach beiden Seiten axial festzulegen, um Axialverschiebungen zuverlässig zu verhindern
    • können an einer Seite gegen eine Schulter auf der Welle abgestützt werden
    • können auf der gegenüberliegenden Seite entweder mit einen Sicherungsring, einen Abstandsring oder einer Wellenmutter festgesetzt werden
Innenringe der Reihe IR
  • sind SKF Standardinnenringe für Nadellager (Bild 1)
  • sind gehärtet und geschliffen
  • haben eine feinbearbeitete Laufbahn, die zu ihrem Ende hin mit Abschrägungen versehen ist
    Diese vereinfachen das Zusammenpassen mit dem Nadelkranz bzw. dem Lagerring mit Nadelrollensatz.
  • sind in einigen Größen mit Schmierloch erhältlich (Bild 4, Nachsetzzeichen IS1)
    Auf Anforderung sind Innenringe auch mit mehreren Schmierlöchern lieferbar.
  • sind auf Anfrage mit vorgeschliffener Laufbahn und einer Bearbeitungszugabe z erhältlich (Nachsetzzeichen VGS, Tabelle 1)
    Die Laufbahn dieser Innenringe wird nach dem Einbau fertiggeschliffen, wenn extrem enge geometrische Toleranzen gefordert werden.
Innenringe der Reihe LR
  • sind aus Wälzlagerstahl gefertigt und gehärtet, Bohrung und Lauffläche sind geschliffen (Bild 2)
  • sind an den Stirnseiten nicht geschliffen, die Kanten nur gebrochen
  • ergeben mit den LR Innenringen besonders preiswerte Lagerungen für Anwendungsfälle, bei denen größere Breiten- und Planlauftoleranzen von untergeordneter Bedeutung sind

Nadelrollen

Nadelrollen

Mit Nadelrollen können vollkugelige Lagerungen für geringe Drehzahlen oder Schwenkbewegungen hergestellt werden. Wenn Welle und Gehäusebohrung als Laufbahnen ausgebildet werden können (→ Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen). Im Vergleich zu Lagern mit Käfig weisen diese kompakten Lagerungen eine sehr hohe Tragfähigkeit auf.

Nadelrollen

  • bestehen aus Chromstahl
  • haben eine Härte von 58 bis 65 HRC
  • weisen eine feinstbearbeitete Oberfläche auf

Für Hilfestellungen bei der Auslegung und Berechnung solcher vollkugeliger Lagerungen steht der Technische SKF Beratungsservice zur Verfügung.

SKF logo