Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Temperaturgrenzwerte

Bei Nadellagern mit Ringen werden die zulässigen Betriebstemperaturen begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
  • den Käfig
  • die Dichtungen
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

SKF Nadellager mit Ringen sind bis 120° C maßstabilisiert.

Käfige

Die aus Stahlblech bzw. Stahl gefertigten Käfige können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie die Lagerringe und -scheiben. Hinweise auf die zulässigen Temperaturgrenzwerte von Käfigen aus Polyamid enthält der Abschnitt Werkstoffe für Käfige.

Dichtungen

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich von Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) liegt zwischen –40 und +100 °C. Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C zulässig.
Temperaturspitzen liegen normalerweise an der Dichtlippe vor.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für die in abgedichtete Nagellager eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 angegeben. Die Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt SKF Schmierfette.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte nach dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo