Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Axial-Nadellager

Axial-Nadellager und Scheiben

SKF Axial-Nadellager, d.h. ihr Hauptbestandteil der Axial-Nadelkranz, bestehen aus einem formstabilen Käfig, in dem eine große Anzahl Nadelrollen sicher geführt und gehalten wird. Axial-Nadellager ergeben sehr steife Lagerungen bei kleinem bis kleinstem axialem Platzbedarf. Besonders platzsparende Lagerungen, die nicht mehr Platz als herkömmliche Anlaufscheiben benötigen, ergeben sich, wenn die Stirnflächen der angrenzenden Maschinenteile als Laufbahnen für den Axial-Nadelkranz verwendet werden können.

Lagereigenschaften

  • Nehmen hohe Axial- und Stoßbelastungen auf
    Die Nadelrollen weisen äußerst geringe Durchmesserabweichungen untereinander auf und ermöglichen axial hoch belastbare und stoßunempfindliche Lagerungen.
  • Längere Lagergebrauchsdauer
    Die Nadelrollen haben nach den Enden hin leicht ballig abfallenden Mantellinien, was eine modifizierte Linienberührung zwischen den Laufbahnen und den Nadelrollen möglich macht, die schädliche Kantenspannungen vermeidet.
SKF logo