Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Freiräume an den Lagerstirnseiten

Gestaltung der Lagerungen

Freiräume an den Lagerstirnseiten
Um Anstreifen zwischen rotierenden Lagerteilen und ruhenden Maschinenteilen zu verhindern, sollte genügend Freiraum (Ca) zur Verfügung stehen, siehe Bild 1). Die erforderliche Breite des Freiraums hängt ab von:
  • der betriebsbedingten Schiefstellung der Welle gegenüber dem Gehäuse
  • den Raumanforderungen des Schmierstoffs
Die Tiefe des Freiraums sollte mindestens den 20-fachen Wert des Minimumwerts der jeweiligen Lagerluftklasse betragen:
Anlageflächen am Innenring für abgedichtete Lager
Um das Anstreifen der Dichtung, z. B. an der Wellenschulter, zu vermeiden, sollte die Anlage auf der Welle nicht größer als als da max. (→ Produkttabelle) sein und eine Mindesttiefe von 1 bis 2 mm aufweisen (Bild 2). Soll das Lager auf der Welle axial durch eine Wellenmutter festgelegt werden, empfiehlt SKF die KMFE Wellenmutter (Bild 3) bzw. das Einsetzen eines Abstandsrings (Bild 4) zwischen Lager und Sicherungsscheibe, um eine einwandfreie Passung mit der Dichtung sicherzustellen.
Lager auf Spann- oder Abziehhülsen
Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung können folgendermaßen eingebaut werden:
  • mit einer Spannhülse auf glatten oder abgesetzten Wellen (Bild 5 oder Bild 6):
    • SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert.
    • Bei abgedichteten Lagern sind die hierfür vorgesehenen SKF Spannhülsen (Bild 7) zu verwenden, um ein Anstreifen der Dichtlippe am Sicherungsblech zu verhindern (→ Produkttabelle). Eine weitere Möglichkeit ist, zwischen Lager und Sicherung einen Zwischenring anzuordnen.
  • mit einer Abziehhülse auf abgesetzten Wellen (Bild 8)
Ausführliche Informationen über die Spann- und Abziehhülsen enthält der Abschnitt Lagerzubehör.
Passende Lagergehäuse
Pendelrollenlager, ohne oder auf Hülse, und passende Lagergehäuse ergeben wirtschaftliche austauschbare und betriebssichere Lagerungseinheiten, die alle Anforderungen an eine instandhaltungsgerechte Konstruktion erfüllen. Das umfangreiche Sortiment der SKF Lagergehäuse ist in den nachfolgenden Tabellen zu finden:
Weitere Informationen enthält der Abschnitt Lagergehäuse.
SKF logo