Abmessungen
Die Abmessungen geteilter Pendelrollenlager sind nicht genormt. Die Bohrungs- und Außendurchmesser von Lagern der Grundausführung (auf denen geteilte Lager basieren) entsprechen jedoch ISO 15:1998.
Weiterführende Informationen