Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Tragfähigkeit

Die Tragfähigkeit geteilter Pendelrollenlager ist geringer als die ungeteilter Lager. Aufgrund des geschlitzten Käfigs haben geteilte Lager weniger Rollen.
Auch das Überrollen der Teilungsfuge reduziert die Tragfähigkeit. Dies wird durch einen Faktor berücksichtigt, der die Berechnungsweise der äquivalenten dynamischen Lagerbelastung beschreibt; siehe: Äquivalente dynamische Lagerbelastung.
SKF logo