Temperaturgrenzwerte
Bei den Pendelrollenlagern werden die zulässigen Betriebstemperaturen begrenzt durch:
- die Maßstabilität der Lagerringe
- die Dichtungen
- den Schmierstoff
Lagerringe
Die Lagerringe der SKF Pendelrollenlager werden einer besonderen Wärmebehandlung unterzogen. Die Lagerteile sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 200 °C maßstabilisiert.
Dichtungen
Der zulässige Temperaturanwendungsbereich für Dichtungen ist werkstoffabhängig und liegt bei:
-
NBR: -40 bis +90 °C (–40 to +195 °F)
Temperaturen bis 120 °C (250 °F) sind kurzzeitig zulässig. - Dichtungen aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk(HNBR): -40 bis +150 °C (–40 to +300 °F)
- Dichtungen aus Fluor-Kautschuk(FKM): -30 bis +200 °C (–20 to +390 °F)
Schmierstoffe
Die Temperaturgrenzwerte für die in abgedichteten SKF Pendelrollenlagern eingefüllten Schmierfette sind in Tabelle 1 angegeben. Temperaturgrenzwerte für andere SKF Schmierfette enthält der Abschnitt Auswahl eines geeigneten SKF Fetts.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.