Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gestaltung der Lagerung

Anschlussmaße

Die Anschlussmaße da min. und Da max. in der Produkttabelle gelten für axiale Lagerbelastungen Fa ≤ 0,1 C0.

Bei höheren Belastungen kann eine volle Abstützung der Wellen- und Gehäusescheiben erforderlich werden (da = d1 und Da = D1).

Für hohe Belastungen, wobei P > 0,1 C0, muss die Bohrung der Wellenscheibe vollständig von der Welle unterstützt werden, nach Möglichkeit durch eine Presspassung. Auch ist die Gehäusescheibe zusätzlich in der Aufnahmebohrung radial abzustützen (Bild 1).

In Zweifelsfällen ist bei der Gestaltung der Anschlussteile der Technische SKF Beratungsservice einzuschalten.

Abgesetzte Gehäusebohrung für Lager mit Stahlblechkäfig

Bei den Axial-Pendelrollenlagern der Ausführung E mit Stahlblechkäfig ist in der Gehäusebohrung eine Ausdrehung vorzusehen (Bild 2), damit bei Schiefstellungen der Welle der Käfig nicht am Gehäuse schleift. Geeignete Richtwerte für den Durchmesser der Ausdrehung erhält man für:
  • Lager mit D ≤ 380 mm Außendurchmesser aus D + 15 mm
  • Lager mit D > 380 mm Außendurchmesser aus D + 20 mm

Axiales Betriebsspiel

Auf in O- oder X-Anordnung eingebaute SKF Axial-Pendelrollenlager muss im Normalfall stets eine bestimmte Mindestbelastung wirken. Wenn die Lager jedoch mit relativ niedrigen Drehzahlen und die in Diagramm 1 dargestellten Voraussetzungen gegeben sind, kann auf eine Mindestbelastung verzichtet werden und ist sogar ein geringes axiales Betriebsspiel zulässig. In solchen Fällen sind Lager der Ausführung VU029 mit einer modifizierten Wellenscheibe einzusetzen. Ein geringes axiales Betriebsspiel macht kostengünstige Lagerungen mit horizontal angeordneten Wellen möglich, da auf eine Vorspannung durch Federn verzichtet werden kann.

Weitere Hinweise auf Lagerungen mit axialem Betriebsspiel sind beim Technischen SKF Beratungsservice erhältlich.

SKF logo