Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

Abmessungsnormen

Hauptabmessungen: ISO 104

Toleranzen

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal

Lagerhöhe H:

  • SKF Lager der Grundausführungen weisen gegenüber den Normwerten eine um mindestens 50 % eingeengte Bauhöhentoleranz auf.
  • SKF Explorer Lager weisen gegenüber den Normwerten eine um 75 % eingeengte Bauhöhentoleranz auf.

Werte: ISO 199 bzw. DIN 620-2 (Tabelle 1)

Zulässige Schiefstellungen

Die zulässige Schiefstellung nimmt mit steigender Lagerbelastung ab.

Richtwerte für Lagerungen mit umlaufender Welle: Tabelle 2

Inwieweit die angegebenen Richtwerte ausgenutzt werden können, hängt letztendlich jedoch von der Gestaltung der Lagerstelle, der Art der Dichtung usw. ab.


In Lagerungen mit umlaufender schiefgestellter Gehäusescheibe oder mit umlaufender Wellendurchbiegung können zusätzliche Gleitbewegungen hervorgerufen werden. Die Schiefstellung sollte in solchen Fällen 0,1° nicht übersteigen.

Reibung, Anlaufmoment, Leistungsverlust

SKF Bearing Calculator

Angaben zur Ermittlung der Erhöhung der Lagertemperatur bzw. der erforderlichen Kühlleistung bei großen Lagern (dm > 400 mm)1)in komplett mit Schmierstoff gefüllten Lagerungen mit vertikal angeordneter Welle sind beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen.

  1. 1)dm = mittlerer Lagerdurchmesser [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo