Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Ein Bezeichnungsbeispiel und die gebräuchlichen Zusatzzeichen für Axial-Pendelrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiel

29480 EM
Hierin sind:29480 =
E =
M =

Mögliche Zusatzzeichen für Axial-Pendelrollenlager

Test Designation 1
  Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2
Basisbezeichnung
In der Tabelle 1 aufgelistet

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
EOptimierte innere Konstruktion

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
N1Eine Haltenut in der Gehäusescheibe
N2Zwei um 180° versetzte Haltenuten in der Gehäusescheibe

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung
  • Rollengeführter Fensterkäfig aus Stahlblech, bei Lagern der Ausführung E bis Größe 68
  • Massivkammkäfig aus Messing, bei Lagern ohne Nachsetzzeichen
FMassivkammkäfig aus Stahl
F3Massivkammkäfig aus Sphäroguss
MMassivkammkäfig aus Messing

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung (k. A.)

Test Designation 6.2
Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
VE447(E)Wellenscheibe mit drei gleichmäßig am Umfang verteilten Tragegewinde in der Stirnfläche. Das Zusatzzeichen E kennzeichnet, dass die passenden Ringschrauben zum Lieferumfang gehören.
VE710(E)Gehäusescheibe mit drei gleichmäßig am Umfang verteilten Tragegewinde in der Auflagefläche. Das Zusatzzeichen E kennzeichnet, dass die passenden Ringschrauben zum Lieferumfang gehören.
VU029Modifizierte Wellenscheibe für Lagerungen mit geringem axialem Betriebsspiel.
SKF logo