Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ausführungsvarianten

Lager der Grundausführung

Die SKF Axial-Pendelrollenlager werden in zwei von der Größe und der Lagerreihe abhängigen Ausführungen gefertigt, die sich in Konstruktion und Führung des Käfigs unterscheiden. Ihr Käfig bildet mit Sicherungsscheibe und Rollen eine selbsthaltende Einheit.

Die in der Lagertabelle ohne Nachsetzzeichen aufgeführten Lager (z. B. 29272)

  • haben serienmäßig einen massiven Kammkäfig aus Messing (Bild 1)

Lager der Ausführung E (Nachsetzzeichen E)

  • haben größere Roleln und eine optimierte innere Konstruktion und sind damit noch leistungsstärker.
  • haben je nach Lagergröße einen der folgenden Käfige:
    • Größe ≤ 68 → Fensterkäfig aus Stahlblech (Bild 2)
    • Größe ≥ 72 → massiver Kammkäfig aus Stahl oder Messing (Bild 1)
Käfige

Der Käfig ist eines der wesentlichen Konstruktionsmerkmale der SKF Axial-Pendelrollenlager. Die Käfige sind aus Stahlblech, Messing oder Stahl gefertigt und weisen eine hohe Festigkeit auf. Dadurch eignen sie sich für hohe Temperaturen und alle Arten von Schmierstoffen.

Weitere Informationen über die Eignung der Lagerkäfige finden Sie unter Käfige.

SKF logo