Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierung

SKF Axial-Pendelrollenlager können sowohl mit Öl als auch mit Fett, das EP Zusätze enthält, geschmiert werden.
Bei Fettschmierung ist vor allem darauf zu achten, dass die Berührungsstellen zwischen Rollen und Führungsbord stets ausreichend mit Fett versorgt sind. Außerdem ist sicherzustellen, dass Schmierfette mit hoher Ölabscheidung verwendet werden, wie z. B. die SKF Schmierfette LGWM 1, LGWM 2 oder LGEP 2 (→ Auswahl eines geeigneten SKF Fetts).

Pumpeffekt in mit Öl geschmierten Lagerungen

Aufgrund der inneren Geometrie tritt in Axial-Pendelrollenlager ein Pumpeffekt auf, den man sich unter bestimmten Voraussetzungen zunutze machen kann, z.B. zum Erzeugen eines Ölumlaufs in der Lagerung. Dieser Pumpeffekt tritt sowohl in Lagerungen mit vertikal (Bild 1) oder horizontal (Bild 2) angeordneter Welle auf und ist in jedem Fall bei der Auswahl des Schmierverfahrens und der Dichtungen zu berücksichtigen.
Für schnell laufende Anwendungsfälle, die in einem Lager mit Massivkammkäfig gelagert sind, empfiehlt es sich, Öleinspritzschmierung vorzusehen (Bild 3).
Weitere Angaben über Ölschmierung sind beim Technischen SKF Beratungsservice anzufragen.
SKF logo