Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zweireihige Kegelrollenlager, Bauform TDO

DruckenAls PDF exportieren
  • Produkttabelle filtern
    (alle)
    Bohrung:
    Exakt :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Außendurchmesser:
    Exakt :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Gesamtlagerbreite über Innenringen:
    Exakt :
     ≤ T ≤ 
    T =
    Gesamtlagerbreite über Außenringen:
    Exakt :
     ≤ C ≤ 
    C =
    ► Beliebtes Produkt
HauptabmessungenTragzahlenErmüdungsgrenzbelastung KurzzeichenDesign variant/feature
    dyn.stat.    
dDTCCC0Pu   
mmkNkN   
          
914.4
1066.8
139.7
101.6
2600
8000
520
 
BT2B 332501/HA5
TDO.1/D
330.2
482.6
177.8
127
2393
5000
415
 
BT2B 332845/HA2
TDO/D
812.8
1016
190.5
146.05
3580
10200
680
 
331291 B
TDO.1/D
498.475
634.873
177.8
142.875
2750
7350
540
 
331605 B
TDO/XDC
415.925
590.55
244.475
193.675
4175
9650
720
 
331656
TDO/XDC
774.962
1016
266.7
209.55
6440
17000
1100
 
BT2B 332625
TDO/D
479.425
679.45
276.225
222.25
5010
12700
915
 
331657
TDO/XDC
1562.1
1806.575
279.4
196.85
7210
28000
1500
 
BT2B 328310/HA4
TDO.1/D
447.675
635
257.175
206.375
4400
11000
800
 
BT2B 332176 A
TDO/XDC
260
480
284
220
4330
7350
600
 
BT2B 328130
TDO
254
422.275
178.592
139.7
2393
4050
355
 
BT2B 331782
TDO/D
812.8
1066.8
190.5
146.05
3580
10200
680
 
BT2B 328371/HA6
TDO.1
1120
1480
400
296
13400
38000
2120
 
BT2B 332756/HA5
TDO.1/D
914.4
1066.8
139.7
101.6
2600
8000
520
 
BT2B 332501 A/HA4
TDO.1/D3C
384.175
546.1
222.25
177.8
3724
8300
640
 
331197 A
TDO/D
254
422.275
173.038
128.66
2393
4050
355
 
BT2B 328615
TDO/D
602.945
787.4
206.375
158.75
4020
10600
750
 
331576 B
TDO/D
711.2
914.4
190.5
139.7
3800
9650
670
 
BT2B 328028/HA1
TDO/D
155
200
66
54
312
620
60
 
BT2B 328957
TDO/D
400
540
170
135
2782
6300
490
 
BT2-8143/HA1
TDO/D
3811
4216.4
419.1
274.7
19400
108000
4400
 
BT2B 334004
TDOS.1
685.8
876.3
200.025
152.4
3910
11000
750
 
331290
TDO/D
609.6
812.8
190.5
146.05
3580
8800
640
 
614609
TDO.1/DC
1160
1540
400
290
14200
38000
2160
 
BT2B 332780/HA5
TDO.1/D
1250
1500
250
190
7370
22400
1320
 
BT2B 328339/HA4
TDO.1/D
635
990.6
339.725
212.725
8090
16000
1060
 
BT2B 332493/HA4
TDOS.1/D3
2616.2
3048
381
209.55
12300
53000
2450
 
BT2-8020
TDOS.1
260
440
144
128
1994
3450
305
 
617479 B
TDO/XDC
368.249
523.875
214.312
169.862
3380
7500
585
 
BT2B 332603/HA1
TDO/D
863.6
1371.6
469.9
285.75
14700
32000
1930
 
BT2B 332494/HA5
TDO.1/D
355.6
501.65
155.575
107.95
1976
4250
345
 
BT2B 332506/HA2
TDO/D
317.5
447.675
180.975
146.05
2521
5400
440
 
BT2B 332516 A/HA1
TDO/XDC
371.475
501.65
155.575
107.95
1976
4250
345
 
331606 A
TDO/XDC
558.8
736.6
225.425
177.8
4290
11600
815
 
331640 A
TDO/DC
380
660
380
310
7650
16000
1120
 
BT2B 332823/HA1
TDO/D
609.6
787.4
206.375
158.75
4020
10600
750
 
BT2B 332448
TDO/DC
571.5
812.8
333.375
263.525
6440
16000
1080
 
BT2B 332447
TDO.1/DC
536.575
761.873
311.15
247.65
6270
16000
1100
 
BT2B 332446
TDO/DC
260.35
422.275
178.592
139.7
2240
4050
355
 
BT2B 328187/HA2
TDO/D
774.7
965.2
187.325
133.35
3580
9800
670
 
BT2B 332764
TDO
1320.8
1727.2
412.75
254.08
14000
40500
2240
 
BT2B 332495/HA5
TDOS.1/D
3378.2
3835.4
393.7
203.2
15100
63000
2800
 
BT2-8019
TDOS.1
431.8
571.5
155.575
111.125
1145
5100
405
 
BT2B 332604/HA1
TDO/D
355.6
444.5
136.525
111.125
1353
3650
300
 
BT2B 332505/HA2
TDO/XDC
723.9
914.4
187.325
139.7
3800
9650
670
 
331554 A
TDO/D3
101.6
146.05
49.212
38.94
267
375
40.5
 
BT2B 332767 A
TDO/D
939.8
1270
457.2
317.5
9680
29000
1700
 
BT2B 328304/HA4
TDO.1/D3
228.6
488.95
254
152.4
3143
4500
390
 
331945
TDO/D
501.65
711.2
292.1
231.775
5500
13700
980
 
BT2B 332605 A/HA1
TDO/XDC
762
965.2
187.325
133.35
3580
9800
670
 
331780 A
TDO/D
609.6
820
206.375
158.75
4020
10600
750
 
331500
TDO/D
2184.4
2527.3
304.8
165.1
9350
37500
1900
 
BT2B 332673/HA4
TDOS.1
508
838.2
304.8
222.25
6440
14000
980
 
614995
TDO.1/D
346.075
488.95
200.025
158.75
2835
6300
510
 
331981
TDO/D
368.3
596.9
203.2
133.35
3270
5850
465
 
BT2B 332754
TDO/XDC
360
480
160
128
2211
5000
405
 
BT2B 332831
TDO/D
1778
2159
393.7
266.7
15400
53000
2700
 
BT2B 332496/HA4
TDOS.1/D3
340
460
160
128
2196
4900
400
 
BT2B 332830
TDO/D
380
520
148
112
2289
4500
365
 
BT2B 328020
TDO/D
520.7
736.6
186.502
114.3
3030
6700
500
 
BT2B 332761
TDO/C
342.9
533.4
174.625
123.825
2540
4400
365
 
BT2B 332802 A
TDO/D
723.9
914.4
187.325
139.7
3800
9650
670
 
BT2B 331554 B/HA1
TDO/D3
300
500
203
152
2992
5100
425
 
BT2B 328383/HA1
TDO/D2
300.038
422.275
174.625
136.525
2177
4750
400
 
BT2B 332504/HA2
TDO/XDC
406.4
539.75
142.875
101.6
1817
4400
345
 
BT2B 328389
TDO/XDC
333.375
469.9
190.5
152.4
2642
5700
465
 
331775 B
TDO/XDC
431.8
571.5
192.088
146.05
2847
6950
530
 
BT2B 332237 A/HA1
TDO/XDC
2133.6
2819.4
742
457.2
34700
108000
5000
 
BT2B 332497/HA4
TDOS.1/D3

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Zweireihige Kegelrollenlager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo