Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Belastungen

Mindestbelastung, äquivalente dynamische und statische Lagerbelastung
Mindestbelastung

Weiterführende Informationen
Erforderliche Mindestbelastung
Frm = 0,02 C

Berechnungen durchführen


Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Weitergehende Angaben
Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Berechnungen durchführen

Äquivalente statische Lagerbelastung

Weitergehende Angaben
Äquivalente statische Lagerbelastung
P0 = Fr + Y0 Fa


Symbole:

C
dynamische Tragzahl, kN (→ Produkttabellen TQI und TQO Bauformen)
e
Berechnungsfaktor (→ Produkttabellen TQI und TQO Bauformen)
FaAxialkomponente der Belastung [kN]
FrRadialbelastung [kN]
Frm
Mindest-Radialbelastung [kN]
Päquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0
äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
Y, Y0 ,Y1, Y2Berechnungsfaktoren (→ Produkttabellen TQI und TQO Bauformen)
Vergleichstragzahlen

Im Walzwerksbau wird zum Teil mit Tragzahlen gerechnet, die nach einem von ISO 281 abweichenden Berechnungsverfahren ermittelt werden und die sich außerdem auf eine nominelle Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen (500 min-1 für 3 000 Betriebsstunden) beziehen. Diese Vergleichstragzahlen sind in den Produkttabellen angegeben, da ein direkter Vergleich dieser Tragzahlen mit den nach ISO ermittelten Tragzahlen nicht möglich ist, selbst bei Umrechnung der Vergleichstragzahlen auf 1 Million Umdrehungen (Lebensdauerdefinition nach ISO).
Diese Vergleichstragzahlen können nicht zur Ermittlung der Lebensdauer nach ISO herangezogen werden. Sie können nur in Verbindung mit den entsprechenden, nachfolgend aufgeführten Berechnungsformeln für die nominelle Lebensdauer wie auch die äquivalente Lagerbelastung verwendet werden:
LF10 = 90 (CF/PF)10/3
oder
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)
Hierin sind:

LF10
nominelle Lebensdauer, Millionen Umdrehungen
LF10h
nominelle Lebensdauer, Betriebsstunden
CF
radiale dynamische Vergleichstragzahl, bei der sich eine nominelle Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen ergibt, kN
PF
vergleichbare äquivalente dynamische Lagerbelastung, kN (→ Tabelle 1)
n
konstante Drehzahl [min-1]
SKF logo