Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Temperaturgrenzwerte

Bei vierreihigen Kegelrollenlagern wird die zulässige Betriebstemperatur begrenzt durch:
  • die Maßstabilität der Lagerringe und Rollen
  • den Käfig
  • die Dichtungen und O-Ringe
  • den Schmierstoff
Ist mit Betriebstemperaturen außerhalb der zulässigen Temperaturgrenzwerte zu rechnen, empfiehlt es sich, den Technischen SKF Beratungsservice einzuschalten.

Lagerringe und Rollen

Die Lagerringe und Rollen sind für Betriebstemperaturen bis mindestens 150° C maßstabilisiert.

Käfige

Die aus Stahlblech bzw. Stahl gefertigten Käfige können bei den gleichen Betriebstemperaturen eingesetzt werden wie die Lagerringe und -scheiben.

Dichtungen und O-Ringe

Der zulässige Temperaturanwendungsbereich für Dichtungen ist werkstoffabhängig und liegt bei: 

  • Dichtungen aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk(HNBR): –40 bis +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • Dichtungen aus Fluor-Kautschuk(FKM): –30 bis +200 °C (–20 to +390 °F)
Die O-Ringe sind aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk gefertigt. Die zulässige Betriebstemperatur für O-Ringe liegt zwischen –40 und +100 °C.
Kurzzeitig sind auch Temperaturen bis 120 °C (250 °F) zulässig.

Schmierstoffe

Die Temperaturgrenzwerte für SKF Schmierfette enthält der Abschnitt SKF Schmierfette.
Bei der Verwendung von anderen als SKF Schmierstoffen sind die Temperaturgrenzwerte gemäß dem SKF Ampel-Konzept zu ermitteln.
SKF logo