Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Beispiele und Anwendungsoptionen für zusammengepasste Kegelrollenlager sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Beispiele

31324 X/DFHierin sind:31324 =
X =
DF =
32232T179/DB32C230Hierin sind:32232 =
T179 =
DB32, C230 =
Test Designation 1Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2Basiskennzeichen
Siehe Lagerbezeichnungen oder Zeichnungsnummer

Catalogue image - Test Designation 3Nachsetzzeichen – innere Konstruktion
BGroßer Berührungswinkel

Test Designation 4Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
T..
T, gefolgt von einer Zahl, kennzeichnet die Gesamtbreite der Lagersätze in O- oder in Tandem-Anordnung an.
XHauptabmessungen entsprechend ISO-Festlegungen geändert.

Catalogue image - Test Designation 5Nachsetzzeichen – Käfigausführung (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.1Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung
HA1Einsatzgehärtete Innen- und Außenringe
HA5Einsatzgehärtete Rollen

Test Designation 6.2Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, Laufgeräusch
CL7CHochleistungsausführung (auf Anfrage erhältlich)
P5
Geometrische Toleranzen entsprechend ISO Toleranzklasse P5
U..
U mit angehängter ein- oder zweistelliger Ziffer kennzeichnet eingeengte Toleranz für die Gesamtbreite, z. B.:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Abweichende Toleranz der Ringbreite, +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Nachsetzzeichen – Lagersätze, zusammengepasste Lager
DB..
In O-Anordnung zusammengepasster Lagersatz. Unmittelbar folgende Ziffernkombinationen kennzeichnen die Ausführung der Zwischenringe im Lagersatz
DF..
In X-Anordnung zusammengepasster Lagersatz. Unmittelbar folgende Ziffernkombinationen kennzeichnen die Ausführung des Zwischenrings im Lagersatz
DT..
In Tandem-Anordnung zusammengepasster Lagersatz Unmittelbar folgende Ziffernkombinationen kennzeichnen die Ausführung der Zwischenringe im Lagersatz
C...
Spezielle Lagerluft in zusammengepassten Lagersätzen. Die angehängte zwei oder dreistellige Zahl gibt den Mittelwert der Axialluft in μm an. Der jeweilige Toleranzbereich der Axialluft entspricht den Angaben in Tabelle 1.

Test Designation 6.4Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)

Test Designation 6.5Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.)

Test Designation 6.6Nachsetzzeichen – sonstige Varianten
PEX
Lager der SKF Explorer Leistungsklasse, die auch als Lager der Grundausführung zur Verfügung stehen
VA321Optimierte innere Konstruktion
VA606Lagerringe mit balliger Laufbahn am Außenring, logarithmischem Profil am Innenring und spezieller Wärmebehandlung
VA607Wie VA606, jedoch mit abweichender Außendurchmessertoleranz
VB0220,3 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Außenrings
VB0263 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings
VB0618 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings
VB1341 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings
VB4063 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings und 2 mm Kantenabstand an der großen Außenringstirnseite
VB4818,5 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings
VC027
Lagerringe mit balliger Laufbahn für höhere zulässige Schiefstellung
VC068
Eingeengte geometrische Toleranzen und spezielle Wärmebehandlung
VE141
Haltenut am Außenring
VE174Haltenut an der großen Stirnseite des Außenrings, eingeengte geometrische Toleranzen
VQ051Lagerringe mit balliger Laufbahn für höhere zulässige Schiefstellung
VQ117Spezielle Rund- und Planlauftoleranzen
VQ267Eingeengte Innenring-Breitentoleranz, ± 25 µm
VQ492Spezielle Innenring-Breitentoleranz
VQ494Eingeengte Rundlauftoleranzen
VQ495
Ausführung CL7C und eingeengte bzw. verschobene Außenring-Durchmessertoleranz
VQ506
Eingeengte Innenring-Breitentoleranz
VQ507
Ausführung CL7C und eingeengte bzw. verschobene Außenring-Durchmessertoleranz
VQ523
Ausführung CL7C, eingeengte Innenring-Breitentoleranz und eingeengte bzw. verschobene Außenring-Durchmessertoleranz

SKF logo