Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Bestimmung der Axialkraft für Einzellager und Lager in Tandem-Anordnung

Weil bei einreihigen Kegelrollenlagern die Belastungen schräg zur Lagerachse von einer Laufbahn auf die andere übertragen werden, entsteht unter Radialbelastung eine in axialer Richtung wirkende innere Kraft, die durch eine äußere Gegenkraft ausgeglichen werden muss. Bei Lagerungen, die aus zwei Einzellagern und/oder Lagersätzen in Tandem-Anordnung ist diese Axialkraft zu berücksichtigen.

In Tabelle 1 sind für die verschiedenen Anordnungen und Belastungsfälle alle erforderlichen Berechnungsformeln zusammengestellt. Die Formeln gelten unter den folgenden Bedingungen:

  • wenn die Lager so gegeneinander angestellt sind, dass sie im Betriebszustand praktisch spielfrei, aber ohne Vorspannung sind
  • Lager A ist radial mit FrA und das Lager B radial mit FrB belastet
  • FrA und FrB werden stets als positiv angesehen, auch wenn beide in der umgekehrten Richtung wie in den Bildern wirken
  • die Radialkräfte greifen in den Druckmittelpunkten der Lager an (→ Lagermaß a in der Produkttabelle)

Außerdem wirkt eine äußere Kraft Ka auf die Welle bzw. auf das Gehäuse. Die Fälle 1c und 2c gelten auch für Ka = 0.
Der Berechnungsfaktor Y für die Lager A bzw. B ist in der Produkttabelle angegeben.

SKF logo