Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lageranordnungen

Lagersatz in O-Anordnung

Bei Lagern in O-Anordnung (Bild 1) laufen die Berührungslinien in Richtung der Lagerachse auseinander. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen, aber jeweils nur von einem Lager bzw. Lagersatz aufgenommen.

Lager in O-Anordnung ergeben eine relativ starre Lagerung. Dank des großen Abstands zwischen den wirksamen Lagermitten eignet sich diese Anordnung besonders gut für das Aufnehmen von Momentbelastungen.

Lagersatz in X-Anordnung

Bei Lagern in X-Anordnung (Bild 2) laufen die Berührungslinien zur Lagerachse hin zusammen. Axialbelastungen werden in beiden Richtungen, aber jeweils nur von einem Lager bzw. Lagersatz aufgenommen.

Aufgrund des geringen Abstands zwischen den wirksamen Lagermitten sind Lager in X-Anordnungen weniger für die Aufnahme von Momentbelastungen geeignet.

Lagersätze in Tandem-Anordnung

Tandem-Anordnungen bieten eine erhöhte axiale und radiale Tragefähigkeit als Einzellager. Bei der Tandem-Anordnung (Bild 3) verlaufen die Berührungslinien parallel zueinander. Die Axial- und Radialbelastung verteilt sich auf beide Lager.

Der Lagersatz kann nur einseitig wirkende Axialbelastungen aufnehmen. Bei beidseitig wirkenden Axialbelastungen bzw. bei kombinierten Belastungen müssen weitere Lager hinzugefügt und gegen die Tandem-Anordnung angestellt werden.

Beispiele

Universallager für den satzweisen Einbau und zusammengepasste Lagersätze können, je nach geforderter Steifigkeit und Belastung, in einer Vielzahl unterschiedlicher Anordnungen eingebaut werden. Bild 4 zeigt die möglichen Anordnungen mitsamt Nachsetzzeichen für zusammengepasste Lagersätze.

Reduzierung von Lagerbeständen

SKF empfiehlt die vornehmliche Verwendung von Universallagern für den satzweisen Einbau, da der Anwender mit diesen Lagern seinen Lagervorrat begrenzen und die Lagerverfügbarkeit verbessern kann. Mit Universallagern für den satzweisen Einbau lassen sich die unterschiedlichsten Lagersätze realisieren.
SKF logo