Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Gestaltung der Lagerung

Lageranordnungen mit Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision Bearings“ lassen sich als Einzellager und als Lagersätze einsetzen.

Tabelle 1 enthält ein Beispiel mit Bestelloptionen für eine Anordnung aus drei Lagern.

SKF logo