Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Auswirkung der Drehzahl auf die Vorspannung

Durch Prüfungen mit Dehnungsmessern konnte SKF feststellen, dass sich die Vorspannung bei sehr hohen Drehzahlen spürbar erhöht. Dieser Effekt ist hauptsächlich auf die hohen Fliehkräfte im Lager zurückzuführen. Die Kräfte wirken auf die Kugeln und verändern deren Position in den Laufbahnen.

Verglichen mit Stahllagern nehmen Hybridlager (Lager mit Keramikkugeln), aufgrund der niedrigeren Masse der Kugeln, deutlich höhere Drehzahlen ohne erhebliche Vorspannungszunahme auf.

SKF logo