Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lager für hohe Drehzahlen, Ausführung B

Lager der Ausführung B (Bild 1) sind für den Betrieb mit hohen Drehzahlen konstruiert und eignen sich am besten für leichtere Belastungen sowie niedrigere Betriebstemperaturen. Im Vergleich zu Lagern der Ausführungen D und E sind Lager der Ausführung B mit einer maximalen Anzahl sehr kleiner Kugeln ausgestattet. Die kleineren, leichteren Kugeln reduzieren die Fliehkräfte, die auf die Außenringlaufbahn wirken, wodurch sich auch die Spannung an den Wälzkontakten verringert. Da kleinere Kugeln weniger Platz benötigen, weisen die Lagerringe eine größere Querschnittshöhe auf und sind damit weniger empfindlich für Verformungen infolge von Unregelmäßigkeiten des Lagersitzes auf der Welle oder im Gehäuse.

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für Lager der Reihe 719 B und 70 .. B sind u. a.:
  • Elektrospindeln (Bild 2)
  • Zerspanungsmaschinen (Bild 2)
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Fräsmaschinen
  • Bearbeitungszentren
SKF logo