Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Hochgeschwindigkeitslager der Ausführung E

Lager der Ausführung E (Bild 1) haben im Vergleich zu Lagern der Ausführung D eine offenere Schmiegung und eine maximale Anzahl kleinerer Kugeln. Daher können sie sehr hohe Drehzahlen aufnehmen, bieten allerdings nicht dieselbe hohe Tragfähigkeit wie Lager der Ausführung D. Im Vergleich zu Lagern der Ausführung B haben Lager der Ausführung E eine etwas höhere Drehzahleignung und können höhere Belastungen aufnehmen.

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für Lager der Reihe 719 E und 70 .. E sind u. a.:
  • Elektrospindeln (Bild 2)
  • Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren (horizontal und vertikal) (Bild 3)
  • Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschinen
  • Hochgeschwindigkeits-Innenschleifmaschinen (Bild 4)
  • Hochgeschwindigkeitsspindeln für das Leiterplattenbohren
  • Holzbearbeitungsmaschinen
SKF logo