Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schrägkugellager

SKF fertigt Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ für Wellendurchmesser zwischen 6 und 360 mm. Aufgrund der verschiedenen Anwendungsanforderungen umfasst das SKF Sortiment an Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision Bearings“ vier ISO-Maßreihen in einer Vielzahl von Ausführungen. Dank der großen Auswahl an Ausführungen und Varianten lassen sich die Lager in praktisch jede Werkzeugmaschine und in jede andere Anwendung integrieren, die Präzisionslager erfordert.

SKF bietet Hochgenauigkeits-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“ mit einer Vielzahl von Konstruktionsmerkmalen:


Tabelle 1 enthält das Sortiment mit Hochgenauigkeits-Schrägkugellagern der Reihe „Super-Precision Bearings“.
SKF logo