Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kundenspezifische Lösungen

Das SKF Sortiment an Stützlagern eignet sich für eine Vielzahl an Anwendungsbedingungen. SKF stellt darüber hinaus angepasste Lösungen für besondere Anwendungen zur Verfügung. Mithilfe aufwändiger virtueller Tests und Modellierungsdienstleistungen unterstützen Sie die SKF Experten in allen Phasen der Produktentwicklung. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.

Fettgeschmierte Lager

Offene, einseitig wirkende Lager sind auf Anfrage geschmiert lieferbar, mit dem Standardfett für abgedichtete Lager (Nachsetzzeichen GMM, → Dichtungssysteme).
Kundenspezifische Fette oder Füllmengen können ebenfalls angewandt werden, um die Anforderungen einer bestimmten Anwendung zu erfüllen.
SKF logo