Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe

Werkzeugmaschinen nutzen Gewindetriebe zur schnellen und genauen Ausrichtung der Werkstücke und Maschinenkomponenten. Um diese Anforderungen zu erfüllen, können Gewindetriebe an beiden Enden mit SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellagern der Reihe Super-precision unterstützt werden. Die Lager bieten einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und Tragfähigkeit, nehmen hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen auf und zeichnen sich durch eine hohe Laufgenauigkeit aus.

Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe sind sehr gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind aber auch in anderen Anwendungen vorteilhaft, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird.

SKF logo