Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

Hauptabmessungen
  • not standardized
Toleranzen
Weitere Informationen (→ Toleranzen)
  • Mit den Toleranzen aus Tabelle 1 gefertigt.
  • auf Anfrage mit verbessertem Rund- und Planlauf (50 % enger)
SKF logo