Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Erreichbare Drehzahlen

Die erreichbaren Drehzahlen in den Produkttabellen sind Richtwerte. Sie gelten unter bestimmten Bedingungen. Weitergehende Informationen enthält der Abschnitt Erreichbare Drehzahlen.

Bei Lagern der Reihe BTM mit starker Vorspannung (Nachsetzzeichen DBB) beträgt die erreichbare Drehzahl 75 % vom Wert desselben Lagers mit leichter Vorspannung (Nachsetzzeichen DBA).

SKF logo