Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

Hauptabmessungen
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Toleranzen
Weitere Informationen (→ Toleranzen)
Lager der Reihe BTW
  • Toleranzklasse SP (Tabelle 1) serienmäßig
  • Toleranzklasse UP mit höherer Präzision (Tabelle 2) auf Anfrage
Lager der Reihe BTM
SKF logo