Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Käfige

Lager der Reihe BTW werden serienmäßig mit folgenden Käfigen ausgestattet:

  • d ≤ 130 mm
    zwei glasfaserverstärkte Schnappkäfige aus PA66, kugelgeführt, Nachsetzzeichen TN9
  • d ≥ 140 mm
    zwei Schnappkäfige aus Messing, kugelgeführt, Nachsetzzeichen M

Lager der Reihe BTM werden serienmäßig mit folgenden Käfigen ausgestattet:

  • d ≤ 130 mm
    zwei glasfaserverstärkte Fensterkäfige aus PA66, kugelgeführt, Nachsetzzeichen TN9
  • d ≥ 140 mm
    zwei Fensterkäfige aus Messing, kugelgeführt, Nachsetzzeichen M

Die Käfige sind so ausgeführt, dass ein zuverlässiger Betrieb der vorgespannten Lager bei hohen Drehzahlen möglich ist und dass die Lager schnelle Starts, Stopps und Lastrichtungswechsel aufnehmen können. Die Käfige bieten ebenfalls einen guten Schutz gegen das Auslaufen von Schmierfett.

Weitere Hinweise zur Eignung von Käfigen finden Sie im Abschnitt Werkstoffe für Käfige.

SKF logo