Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Präzisions-Wellenmuttern

Industrielle Wellenmuttern mit Klemmstück sind für Anwendungen von Super-Precision-Schrägkugellagern wegen der zu groben Toleranzen für Gewinde und Anlageflächen nicht geeignet. SKF hat daher eine komplette Reihe von Präzisionswellenmuttern entwickelt (Bild 1), die nach sehr engen Toleranzen gefertigt werden. Die einfach einzubauenden Muttern führen Lager und andere Komponenten genau und effizient auf der Welle. Sie erfüllen die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen von Werkzeugmaschinen sehr gut.
Alle SKF Präzisions-Wellenmuttern nutzen zur Sicherung die Reibung zwischen den Gewindestiften und dem Wellengewinde. Zum Aufbringen dieser Reibung fertigt SKF zwei verschiedene Sicherungsausführungen:
SKF logo