Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lebensdauer und Tragfähigkeit

In Industrieanwendungen wird die Lagergröße meist durch die Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Belastung, der erforderlichen Lebensdauer und der erforderlichen Zuverlässigkeit bestimmt. Bei Werkzeugmaschinen wird die Lagergröße allerdings fast immer durch andere Faktoren beeinflusst, z.B. Systemsteifigkeit, Spindelmaße, Betriebsdrehzahlen und Vorschub.
Die Bestimmung der tatsächlichen Belastung bei Hochgenauigkeitslagerungen der Reihe „Super-Precision Bearings“ ist besonders komplex, da viele Faktoren zu berücksichtigen sind. SKF SimPro Spindle ist eine komplexe Software zur Schnellanalyse statisch unbestimmter Spindellagerungen. Es unterstützt die Spindelanalyse und enthält detaillierte Modelle von Super-Precision Bearings. Zur Berechnung der Lebensdauer von Hybridlagern kann das SKF Generalized Bearing Life Model (GBLM) verwendet werden. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.
SKF logo