Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Abgedichtete Lager

Verunreinigungen und Feuchtigkeit können die Lagergebrauchsdauer und Leistung negativ beeinflussen. Das gilt insbesondere für Werkzeugmaschinen, in denen Kühlmittel und Späne zur Betriebsumgebung gehören. Eine wirksame Dichtungsanordnung ist daher unentbehrlich für einen zuverlässigen Spindelbetrieb. SKF bietet eine Vielzahl von externen und integrierten Dichtungstypen an.
SKF logo