Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dichtungen im Lager

Abgedichtete Lager werden allgemein für Lageranordnungen eingesetzt, bei denen eine ausreichend effektive, externe Dichtung nicht gewährleistet werden kann, beispielsweise aus Platz- oder aus Kostengründen.
SKF bietet ein umfangreiches Sortiment an Hochgenauigkeitslagern der Reihe „Super-Precision Bearings“ mit Dichtungen an beiden Seiten. Ausführliche Details enthält der Abschnitt Dichtungslösungen im jeweiligen Produktabschnitt.
SKF logo