Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten

Dimension standardsISO 7063 und ANSI/ABMA 18.1 (wenn genormt)

Profile of the outer ring running surface

  • KR .. (B) designs
    Radius = 500 mm
  • Other designs
    Verbessertes balliges Profil für bessere Lastaufnahme, höhere Steifigkeit und reduzierten Verschleiß
Tolerances

Weitere Informationen → Toleranzen

Normal, Ausnahme:

  • Ausführungen KR, KRE, KRV: ISO 7063
  • Durchmesser der balligen Lauffläche: 0/–0,05 mm
  • Bolzenschaftdurchmesser: h7
  • Exzenterringdurchmesser: h9

Werte für die Normaltoleranzklasse: ISO 492 (Tabelle 1)

Werte für die ISO-Toleranzklassen: h7 und h9 (Tabelle 2)

Internal clearanceZwischen C2 und Normal
Werte: ISO 5753-1 (Tabelle 3)
Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
Defect frequencies
Berechnungen durchführen
SKF logo