Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lagerdaten


Single row cam rollersDouble row cam rollers
Dimension standardsISO 15:1998, Maßreihe 02, mit Ausnahme des AußendurchmessersISO 15:1998, Maßreihe 32, mit Ausnahme des Außendurchmessers

Profile of the outer ring running surface

Radius = 400 mm

  • 3058.. C design
    Radius = 400 mm
  • 3057.. C design
    Zylindrisch (flach)
Tolerances

Weitere Informationen → Toleranzen
Normal, Ausnahme:
  • Durchmesser der balligen Lauffläche: die doppelte Normaltoleranz

Werte für die Normaltoleranzklasse: ISO 492 (Tabelle 1)
Internal clearance

Weitere Informationen → Lagerluft

C3Werte: ISO 5753-1: Tabelle 2
Normal
Werte der Reihe 32 A: Tabelle 3
Die dort angegebenen Werte gelten für nicht eingebaute Lager bei Messlast Null.
Defect frequenciesBerechnungen durchführen
SKF logo